한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series M500, M1500 are full port, dual chamber basic valves that incorporate a one-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve, allowing it to open or close as commanded by the pilot control system. When pressure is applied to the upper diaphragm chamber and released from the lower diaphragm chamber, the valve travels to a closed position. When pressure is applied to the lower diaphragm chamber and released from the upper diaphragm chamber the valve travels to a full open position. When pressure is balanced between the upper and lower diaphragm chambers, the valve will hold an intermediate position until commanded to modulate open or closed by the pilot control system.
Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.