한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Watts LOCKSMITH™ FLL-100 Series Filox® whole house water filtration systems provide a chemical‑free solution for treating common water quality issues, including red staining iron, rotten egg–smelling hydrogen sulfide, and black staining manganese. Designed for whole‑house residential applications, these systems utilize Filox media to effectively filter contaminants without the use of chemicals. Each system features a 1 IN Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced programmable features and is paired with a standard mineral tank sized to match system capacity.
The FLL‑100 Series supports a range of flow rates suitable for small to medium‑sized households and is available in multiple media volumes to meet varying performance requirements.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.