한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Watts ISCA-103-D Industry Standard back-to-back horizontal adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket. Stainless steel rods and hardware, and chrome plated cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 750 lb. (340 kg.) static load.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.