제품 게시
Closet Carrier - ISCA-201
Watts

Closet Carrier - ISCA-201

Watts ISCA-201 closet carrier with face plate and foot supports invertible for Siphon jet or Blow-out water closets.

사양
  • Keywords: 2 in no hub vent, 3 in no hub waste, 4 mounting bolts, abs nipple, floor mounted, service sink carrier,
기술 사양
  • 특징 참조isca-201-closet-carrier
  • 제품군Drainage Solutions
  • 제품분류Fixture Carriers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Equipment
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다