한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series LFFBV-3-PRxFIP Lead Free* 2-piece, full port, brass ball valves with integral press end fittings designed for use in plumbing, heating, and potable water applications. They feature a Lead Free* brass body, adjustable packing gland, and bottom-loaded blowout proof stem. Made with integral ASTM-B88 compliant press end connection on one end, and female NPT connection on the other end. The press fitting is rated to 250 psi CWP up to 210 degrees F.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.