제품 게시
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    사양
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    기술 사양
    • 특징 참조MS-950-funnel-adaptor
    • 제품군Drainage Solutions
    • 제품분류Drainage Specialties
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Cast iron
    • 부 재료Bronze
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
    • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 44 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Utility Area Drains
    • OmniClass 번호23-31 27 00
    • OmniClass 제목Floor Drains
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING