제품 게시
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Series ST epoxy coated steel sand trap (specify size) with 12 x 24 in (305 x 610mm) extra heavy duty ductile iron loose set grates, and no hub (standard) connections.

사양
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
기술 사양
  • 특징 참조st-interceptors
  • 제품군Drainage Solutions
  • 제품분류Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류필터
  • UNSPSC 이름Separators
  • UNSPSC 코드401617
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 설명Water separators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
  • OmniClass 번호23-27 55 35
  • OmniClass 제목Liquid Separators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING