한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The Snow Melting Control 680 is designed to operate electric or hydronic equipment to melt snow or ice from any surface including driveways, walkways, business entrances, parking ramps, loading docks, hospital entrances, helipads and car wash bays. It communicates with Building Automation Systems using BACnet® or Modbus® for alert notification, remote monitoring and adjustment capability. Up to two snow/ice sensors can be installed, thereby increasing detection area and providing backup redundancy in the case of sensor failure. Upon detection of snow or ice, the 680 operates an electric heating cable, a single hydronic condensing or non-condensing boiler, or a steam valve to provide heat to the snow melt load. The 680 provides boiler return protection by operating a mixing valve or variable speed injection mixing. Monitoring of energy consumption is possible when it is connected to an optional flow sensor.
Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.