제품 게시
Plastic Pipe Sleeves - WPS
Watts

Plastic Pipe Sleeves - WPS

Watts Drainage Products WPS Series copolymer black polypropylene pipe sleeve.

사양
  • Features

    • Polypropylene provides impact strength and durability
    • Available in nine sizes
    • Black colour


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

기술 사양
  • 특징 참조WPS-Plastic-Pipe-Sleeves
  • 제품군Drainage Solutions
  • 제품분류Drainage Specialties
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류파이프 부속
  • UNSPSC 이름Plumbing adapters
  • UNSPSC 코드40141719
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_61_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe sleeves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 09
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings