한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Description:
Series 745 Small Bronze Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, bronze body with threaded connections and brass retainer cap. Retainer cap can be removed by hand allowing for easy screen cleaning. Maximum Pressure: 250psi (17.2 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 50psi (3.5 bar) @ 280°F (138°C) WSP.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.