한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Description:
Series 77S Cast Iron, Wye-Pattern Strainers are feature a wye-pattern, iron body with threaded connections, stainless steel screen, threaded iron retainer cap with non-asbestos gasket and tapped blow-down connection. Series 77S has machined seat that allows the screen to be self-aligning to assure a perfect fit. Maximum Pressure (non shock): 400psi (27.6 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 250psi (17.2 bar) @ 406°F (208°C) WSP.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.