Wayne Dalton Models CX-24 & C-24 provide high strength at an excellent value and features 24-gauge steel sections available in a variety of sizes and configurations. Optional insulation consists of 1-5/16" expanded polystyrene which provides an R-value* of up to 7.64 and a U-value as low as 0.13.
Model CX-24 utilizes tongue-and-groove construction with self-forming rivets clinched to face and rails for superior stability throughout the door. Polylaminate and steel backers are available to ensure the CX-24 is well suited for a wide-range of commercial applications and a ribbed surface for additional strength.
Model C-24’s unique 2” x 3” box-stile design, plus tongue-and-groove construction, adds vertical stability and strength. Stiles are continuously-bonded to the skin surface with high-strength adhesive. Wind load applications only.
*Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |