제품 게시
SATE ETICS con lana mineral - webertherm acustic

SATE ETICS con lana mineral - webertherm acustic

External thermal insulation system based on mineral wool plates, which improves the acoustic insulation of the façade with respect to external airborne noise and provides a perfect base to be covered with any of the following proposals: mineral thin layer (lime mortar) and organic (acrylic, silicate or siloxane). 

It is ideal for both new construction and rehabilitation buildings.

사양
  • Sistema de aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm acusticacabado mineral capa fina, con ETA 13/0836, consistente en: suministro ycolocación de las placas aislantes rígidas de lana de vidrio de alta densidad,webertherm placa clima 34 (2), con código de designación según la normaMW-EN 13162: T5 - WS - MU1 - CS(10)15 - TR7,5, Euroclase A2-s1,d0 de reacción alfuego y conductividad térmica 0,034 W/m·K, en el espesor establecido por ladirección facultativa. 

    Las placas deben ser colocadas en posición horizontal enfilas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hileraanterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente para laadhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, webertherm base(1), compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinasredispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales;y con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillocerámico ≥ 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislone y sobre placa EPS≥ 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad ≤ 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2),μ ≤ 10, resistencia a flexión ≥ 2 MPa, resistencia a compresión ≥ 6,0 MPa (CSIV),reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. 

    Laaplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el reversode la placa mediante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando unasuperficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado conllana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporteplano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesortotal de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), lasplacas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación weberthermespiga (3) (modelo a elegir por la dirección facultativa en función del tipo desoporte), colocadas a razón de 5,5 espigas/m² mínimo, incrementando elnúmero de éstas en zonas elevadas y expuestas a la succión del viento. 

    Encaso de elegir espigas a golpeo deberán ser complementadas con weberthermarandela 140. Posteriormente se realizará el revestimiento de las placasaislantes con webertherm base (4), aplicado en un espesor de 2-3 mm pormano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistentewebertherm malla 160 (5), con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m²,espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condicionesestándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en lamitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizadorsobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. 

    Pasadas 24h y ya secala primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizadorcubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta pararecibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de acabado deestuco de cal, webercal estuco (6), compuesto a base de cal aérea, resinasredispersables, aditivos orgánicos e inorgánicos, cargas y pigmentosminerales y las siguientes características técnicas: conductividad térmica 0,54W/m·K (P=50%), absorción agua por capilaridad W0, permeabilidad al vapor μ≤25 y reacción al fuego Euroclase A1, aplicado en dos manos en un espesor de1 a 2 mm por mano, en color a definir por la dirección facultativa, embebiendo,en su totalidad, una malla de refuerzo, webertherm malla 65 (7), de peso 58g/m², apertura de entramado 1,0 x 1,5 mm y tratamiento alcalino-resistente),con el paso de una llana de acero inoxidable y superponiendo 2 cm losdiferentes tramos de malla. 

    La segunda capa se aplicará una vez hayaendurecido la primera y se terminará con llana de acero inoxidable hastaconseguir un acabado liso. Finalmente, se aplicará una mano de hidrofugantesuperficial weberneto S400 (8). Medido a cinta corrida descontando el 50% delos huecos mayores de 4 m². Incluso p/p de suministro y colocación de perfilesde arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas,jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos uotros elementos recibidos en su superficie.

기술 사양
  • 특징 참조webertherm-acustic
  • 제품군ETICS - External Thermal Insulation Composite System
  • 제품분류External Wall Insulation Systems
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2020-11-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광물면
  • 부 재료Mortar
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류벽
  • ETIM 코드EC000406
  • ETIM 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 이름Siding and exterior wall materials
  • UNSPSC 코드301518
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 24 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Insulation and Finish Systems
  • OmniClass 번호23-13 25 19 11
  • OmniClass 제목Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls