제품 게시
Innervegger Leca® block

Innervegger Leca® block

Det benyttes veldig mye Leca blokker til innvendige bærende og ikke bærende vegger samt utvendig til kalde konstruksjoner som garasje, boder osv. Lecas gode egenskaper til slike vegger er både det rent praktiske (små enheter som er lette å håndtere på en byggeplass) og det byggtekniske (bæreevne, lyd og brann). Innervegger kan i prinsippet mures av alle dimensjoner og typer Leca blokker. I praksis begrenser det seg imidlertid til Leca Blokk, Leca Finblokk og Leca Lydblokk, mens Leca Isoblokk hovedsakelig benyttes til yttervegger.
기술 사양
  • 특징 참조iv_leca_88
  • 제품군Leca®
  • 제품분류System
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-11-13
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)88
관련성
  • 주 재료석조
  • 부 재료석조
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류부재
  • UNSPSC 이름Bricks
  • UNSPSC 코드301316