제품 게시
French balcony railing, Round Bar 1400
French balcony railing, Round Bar 1400
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 1400

    별점 4.3/54.3(7 리뷰)

    A French balcony railing with hot-dip galvanised round bars. The railing is childproof and supplied complete for easy installation. The railing can be powder coated in any colour to match your needs and preferences.

    사양
    • Length: 1400-2500 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in façade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    기술 사양
    • 특징 참조balconet_round-bar_1400-2200
    • 제품군Railing
    • 제품분류French Balcony Railing
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1100
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 난간
    • IFC 분류난간
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Railings
    • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
    • OmniClass 제목Railing

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    독일
    스웨덴
    아이슬란드
    핀란드