제품 게시
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
    Weland AB

    Ramp

    Our complete ramps are made from grating, including railings, stringers, and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. Thanks to stocked standard components, we guarantee short delivery times. Available in two railing designs, Standard and Round Bar. Contrast marking available as an option. We also keep a range of wheelchair ramps in stock.

    사양
    • Width: 900 mm
      Length: 1500 - 10000 mm (stocked in lengths from 1500 - 10000 mm in intervals of 500 mm)
      Grating mesh width: N6 c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    기술 사양
    • 특징 참조Ramp_industry_1run
    • 제품군Ramp
    • 제품분류Wheelchair ramp
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료용용 아연 도금
    • 부 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - Ramps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 51 36.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Ramps
    • OmniClass 번호23-17 23 11
    • OmniClass 제목Ramps

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    독일
    스웨덴
    아이슬란드
    핀란드
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText