제품 게시
Sectional Railing Mesh Top mounted
Sectional Railing Mesh Top mounted
Sectional Railing Mesh Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Top mounted

    별점 4.4/54.4(8 리뷰)

    Top mounted sectional railing with crenellated mesh infill and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    사양
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    기술 사양
    • 특징 참조sectional_railing_mesh_top_mounted
    • 제품군Railing
    • 제품분류Sectional Railing
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-11-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1100
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 부 재료철
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 난간
    • IFC 분류난간
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Railings
    • OmniClass 번호23-17 25 11 11 17
    • OmniClass 제목Railing

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    독일
    스웨덴
    아이슬란드
    핀란드