제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
홈
카테고리
조명
천장 설치
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
다음에서 사용 가능 미국
WESTGATE
팔로우
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX-SERIES
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
다운로드
사양
사양
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
기술 사양
기술 사양
특징 참조
SCX-SERIES
제품군
Architectural Lighting
제품분류
Linear Luminaires
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-11-10
에디션 넘버
1
너비(inches)
2.75
깊이(inches)
12
링크
링크
제품 URL
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
설치 안내
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
기술 설명
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
관련성
관련성
주 재료
알루미늄
부 재료
폴리카보네이트
분류
분류
BIMobject 카테고리
조명 - 천장 설치
CSI 마스터 형식 2014 코드
26 50 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Lighting
OmniClass 번호
23-35 47 11
OmniClass 제목
Lighting Fixtures
비슷한 제품
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
다운로드
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
다운로드
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
다운로드
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
다운로드
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
다운로드
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
다운로드