제품 게시
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

The Zurn Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker provides high hazard protection for backsiphonage conditions. Start-up spillage is either eliminated or greatly reduced compared to standard pressure vacuum breakers.
기술 사양
  • 특징 참조zurn-460xl
  • 제품군Backflow Preventers
  • 제품분류Pressure Vacuum Breaker
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Bronze
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 설명Vacuum breakers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 67.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves