The Reduced Pressure Detector Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body, spool, and access cover shall be 304L Stainless Steel, the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks and the relief valve shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Reduced Pressure Detector Backflow Prevention Assembly shall be a WILKINS Model 475STDAR.
Compliance:
Approved by the Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California (VUVD orientation)
• ASSE® Listed 1047
• AWWA Compliant C550
• CSA® Certified B64.4
• UL® Classified
• C-UL® Classified
• FM® Approved
• Meets the requirements of NSF/ANSI/CAN 61* & 372
*(LESS THAN 0.25% WEIGHTED AVERAGE LEAD CONTENT)
Features:
keywords: backflow preventer, backflow, back flow preventer, back flow valve, backflow preventer valve, backflow preventers, backflow valve, backflow device, backflow prevention device, backflow prevention, n-pattern, double check, 475, 475stdar, reduced pressure detector assembly,10-475STDAR,8-475STDAR
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |