제품 게시
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


기술 사양
  • 특징 참조zurn-F48OSYF
  • 제품군Backflow Preventers
  • 제품분류Double Check Assembly
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)17.75
  • 너비(inches)7.87
  • 깊이(inches)7.5
관련성
  • 주 재료Ductile Iron
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 순 중량(Lbs)42
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 설명Backflow prevention devices
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 67
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 11
  • OmniClass 제목Backflow Preventors