제품 게시
Countertops
Countertops
Countertops
Countertops
    Wilsonart®

    Countertops

    별점 4.0/54.0(13 리뷰)
    Linear, L-Shaped, Penninsula, and U-Shaped countertop and backsplash for Wilsonart Materials & Textures. A solid, nonporous countertop with a smooth seamless appearance. Easy to clean and maintain and with proper cleaning does not support the growth of mold. Standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab and other hospital areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.

    Wilsonart®에 문의하기

    사양
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial
    기술 사양
    • 특징 참조wilsonart_countertops
    • 제품군Solid Surfaces
    • 제품분류Countertops
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-16
    • 에디션 넘버2
    관련성
    • 주 재료파티클보드
    • 부 재료라미네이트
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - Counter tops
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 설명Counter tops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • OmniClass 번호23-21 19 17 15
    • OmniClass 제목Casework Component Work Surfaces
    • CSI 단일 형식 II 코드C30
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES

    지역 가용성

    남아메리카 북미
    가이아나
    과테말라
    베네수엘라
    그린란드
    볼리비아
    니카라과
    브라질
    도미니카 공화국
    수리남
    멕시코
    아르헨티나
    미국
    에콰도르
    바하마
    우루과이
    벨리즈
    칠레
    아이티
    콜롬비아
    엘살바도르
    파라과이
    온두라스
    페루
    자메이카
    포클랜드 제도(말비나스 군도)
    캐나다
    프랑스령 기아나
    코스타리카
    쿠바
    트리니다드토바고
    파나마
    푸에르토리코