제품 게시
WINDSOR Door Double Sliding-Switch  Mark-II
WINDSOR Door Double Sliding-Switch  Mark-II

    WINDSOR Door Double Sliding-Switch Mark-II

    WINDSOR Door Double Sliding-Switch Mark-II
    기술 사양
    • 특징 참조WINDSOR_Door_Double_Sliding-Switch_Mark-II
    • 제품군Door
    • 제품분류Double Sliding Switch
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2030
    • 너비(mm)2400
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 부 재료아연 도금 강판
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
    • OmniClass 번호23-17 11 13 13
    • OmniClass 제목Aluminum Doors

    지역 가용성

    아시아