제품 게시
WINDSOR Door Single Casement Mark-II

WINDSOR Door Single Casement Mark-II

WINDSOR Door Single Casement Mark-II
기술 사양
  • 특징 참조WINDSOR_Door_Single_Casement_Mark-II
  • 제품군Door
  • 제품분류Single Casement
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2040
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 부 재료아연 도금 강판
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문

지역 가용성

아시아