제품 게시
WINDSOR Window Double Sliding-Fixed Sash Mark-II

WINDSOR Window Double Sliding-Fixed Sash Mark-II

별점 4.8/54.8(8 리뷰)
WINDSOR Window Double Sliding-Fixed Sash Mark-II
기술 사양
  • 특징 참조WINDSOR_Window_Double_Sliding-Fixed_Sash_Mark-II
  • 제품군Window
  • 제품분류Double Sliding-Fixed Sash
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1500
  • 너비(mm)2000
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 부 재료아연 도금 강판
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기

지역 가용성

아시아