제품 게시
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Economical UL-approved Pro Series I Vertical Racks deliver the features and functions integrators demand - and include a 10-year warranty. Vertical Racks are available in multiple styles and formats to meet your rack mount equipment needs. Flexible delivery options, thermal management, and optional accessories customize racks to your needs. Pro Series I cabinets are available in 35" (20U), 70" (40U), and 78-3/4" (45U) heights. Order a starter cabinet first and then use the add-on cabinets to expand the system to the needed size. The Pro Series I cabinets feature all steel construction with a baked black textured finish for long life and easy maintenance. Each rack comes complete with: vented sides, solid top, an open base for cabling, numbered punched adjustable rack rails front and rear, and leg levelers. These racks can be shipped knocked-down to save on freight or shipped welded to save on assembly time. A complete line of accessories are also available for these racks.
기술 사양
  • 특징 참조winsted_pro-ser-i
  • 제품군Systems Furniture
  • 제품분류Pro Series I Vertical Racks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-12-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Office Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC 코드44
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 설명Audio visual furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 56 52
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Visual Furniture
  • OmniClass 번호23-21 11 00
  • OmniClass 제목Commercial Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득