제품 게시
RB9200
Wisconsin Bench

RB9200

별점 2.9/52.9(17 리뷰)

2 File Drawer

Integrated, fully finished base with built in levelers.

Optional Interlocking Wall System for Extra Stability

사양
  • WB Manufacturing’s REplay® Casework is at the top of adaptability. REplay® Casework are freestanding cabinets that can be easily moved to different rooms, different buildings, or different configurations again and again. REplay® cabinets come with a ten-year warranty.

기술 사양
  • 특징 참조RB9200
  • 제품군Storage
  • 제품분류Drawers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일1914-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)29.75
  • 너비(inches)15.75
  • 깊이(inches)24
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 설명Drawer units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Furniture
  • OmniClass 번호23-21 13 00
  • OmniClass 제목Retail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings