제품 게시
SS5020
Wisconsin Bench

SS5020

별점 4.4/54.4(25 리뷰)

 Unit Contains: 2 Fixed Shelves, 4 Adjustable Shelves, 1 Center Divider, Wardrobe with Garment Rod

 Heavy Duty Casters for Easy Mobility

 Optional locks for added security

사양
  • WB Manufacturing’s versatile, multi-purpose storage cabinets offer you plenty of space to fit supplies, personal belongings, and more. Equipped with heavy duty casters, these transporter storage units can help organize your classroom.

기술 사양
  • 특징 참조SS5020
  • 제품군Storage
  • 제품분류Cabinets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일1914-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)72
  • 너비(inches)36
  • 깊이(inches)24
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 부 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_57
  • Uniclass 2015 설명Office storage units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Furniture
  • OmniClass 번호23-21 13 00
  • OmniClass 제목Retail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings