한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
World Dryer Model A hand dryer is “the standard” hand dryer with the longest motor life and the best washroom solution for all high traffic applications.
Product Benefits
•30 second drying time
•Longest life of all dryers
•Lowest sound level
•Durable and vandal resistant
•Classic style design
Design Features
Dryer
•Activated by electro-mechanical timer with 25 Amp switch
•30 second drying cycle
•Incorporates a 2100 (optional1500) watt Nichrome wire heating element protected by an automatic-resetting, thermal cutoff
•Provides a 70°F temperature rise
•IPX1 ingress protection
Motor
•Thermally-protected, universal brush-type motor operating at 7,500RPM
•Delivering 200 CFM air flow at a velocity of 7,300 LFM
Materials
•Cover material: Cast Iron with porcelain enamel finish. Optional 14GA polished or brushed finish #304S.S. or epoxy enamel finish C.R. Steel
•The wall-mounted base is constructed of die-cast aluminum
•The nozzle is constructed of die-cast zinc alloy finished in bright chrome

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.