제품 게시
CAVO MOUNTING HOUSING square
CAVO MOUNTING HOUSING square
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING square

    Recessed housing made of pressed steel sheet for flush installation in plasterboard ceilings, underside of aluminium-reinforced plaster; with square cut-out; no break-out of edges; 3 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    기술 사양
    • 특징 참조CAVO_MOUNTING_HOUSING_square
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-14
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)270
    • 너비(mm)270
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 4.6/5 4.6 (37)
    별점 4.6/5 4.6 (18)
    별점 4.8/5 4.8 (24)
    별점 4.5/5 4.5 (10)