제품 게시
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Round surface mounted luminaire, housing in die-cast aluminium; central decorative disc made of galvanized sheet steel attached by magnet; surface powder coated; opal cover for completely homogeneous illumination; with increased transmission and diffusion; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 54, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; ø180 mm: suitable for through wiring
    기술 사양
    • 특징 참조DOC_wall
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Wall | Surface
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (7)
    별점 4.6/5 4.6 (16)
    별점 4.5/5 4.5 (30)
    별점 4.6/5 4.6 (37)