제품 게시
JUST 55 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 55 MOVE IT 25 25 S 45
JUST 55 MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    JUST 55 MOVE IT 25 25 S 45

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; or high quality aluminium reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristics with different beam angles; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    기술 사양
    • 특징 참조JUST_55_MOVE_IT_25_25_S_45
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Track
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-04-09
    • 에디션 넘버3
    • 너비(mm)55
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)0.3
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.8/5 4.8 (24)
    별점 4.6/5 4.6 (37)
    별점 4.6/5 4.6 (18)
    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 4.5/5 4.5 (10)