제품 게시
L6 MOVE IT 45
XAL

L6 MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; equipped with six pre-specified, customised light elements; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with asymmetrical light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
기술 사양
  • 특징 참조L6_MOVE_IT_45
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Ceiling | Track
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-17
  • 에디션 넘버3
  • 높이(mm)48
  • 너비(mm)43
  • 깊이(mm)231
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
  • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
비슷한 제품

별점 4.8/5 4.8 (24)
별점 4.6/5 4.6 (37)
별점 4.6/5 4.6 (18)
별점 4.1/5 4.1 (8)
별점 4.5/5 4.5 (10)