제품 게시
MITA circle 160 trimless
MITA circle 160 trimless
    XAL

    MITA circle 160 trimless

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; for trimless installation in plasterboard ceilings; surface powder coated; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor or SASSO 60 round emergency for installation in the cut-out available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    기술 사양
    • 특징 참조MITA_circle_160_trimless
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)155
    • 깊이(mm)40
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 4.6/5 4.6 (37)
    별점 4.6/5 4.6 (18)
    별점 4.8/5 4.8 (24)
    별점 4.5/5 4.5 (10)