제품 게시
MOVE IT 45 trimless
MOVE IT 45 trimless
    XAL

    MOVE IT 45 trimless

    별점 5.0/55.0(8 리뷰)
    Extruded aluminium profile with 45 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; suitable for wall or ceiling mounting; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking
    기술 사양
    • 특징 참조MOVE_IT_45_trimless
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Track
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-17
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)55
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 5.0/5 5.0 (5)
    별점 4.6/5 4.6 (37)
    별점 4.9/5 4.9 (8)
    별점 4.8/5 4.8 (23)
    별점 4.1/5 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText