제품 게시
OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25
XAL

OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25

Linear light inset made of PMMA; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; flush with profile system; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
기술 사양
  • 특징 참조OPAL_HIGH_PERFORMANCE_MOVE_IT_25
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Ceiling | Track
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-04-09
  • 에디션 넘버3
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)27
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
  • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
비슷한 제품

별점 4.9/5 4.9 (8)
별점 4.1/5 4.1 (8)
별점 5.0/5 5.0 (5)
별점 4.8/5 4.8 (23)
별점 4.8/5 4.8 (12)