제품 게시
SASSO 60 emergency trimless exposed concrete
SASSO 60 emergency trimless exposed concrete
    XAL

    SASSO 60 emergency trimless exposed concrete

    Round inset (Emergency Light); installation without tools; for trimless installation; surface lacquered; LED emergency light inset: 3 variants with different test possibilities - Basic with test button, selftest with status LED or Pro DALI with monitoring via DALI
    기술 사양
    • 특징 참조SASSO_60_emergency_trimless_exposed_concrete
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-14
    • 에디션 넘버2
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (7)
    별점 4.4/5 4.4 (29)
    별점 4.6/5 4.6 (16)
    별점 4.8/5 4.8 (18)
    별점 4.6/5 4.6 (36)