제품 게시
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
    XAL

    SASSO 60 round wall direct

    별점 4.8/54.8(12 리뷰)
    Cylindrical wall surface mounted luminaire made of aluminium, available in 2 sizes; light inset lacquered; surface housing powder coated; direct light distribution; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; precise radiation characteristic due to high quality lens system; installation of variant DIRECT optionally for floor or ceiling illumination; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    기술 사양
    • 특징 참조SASSO_60_round_wall_direct
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Wall | Surface
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-29
    • 에디션 넘버3
    • 높이(mm)98
    • 너비(mm)84
    • 깊이(mm)68
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.9/5 4.9 (8)
    별점 4.6/5 4.6 (37)
    별점 4.8/5 4.8 (23)
    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 5.0/5 5.0 (5)