제품 게시
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
    XAL

    SASSO PRO 100 adjustable offset trim square

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; with trim (square); light inset rotatable and tiltable; offset lighting level; optical attachments available as accessories; high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    기술 사양
    • 특징 참조SASSO_PRO_100_adjustable_offset_trim_square
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (7)
    별점 4.4/5 4.4 (28)
    별점 4.6/5 4.6 (16)
    별점 4.8/5 4.8 (18)
    별점 4.6/5 4.6 (36)