제품 게시
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Linear light inset made of plastic; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; flush with profile system; fitted with single LED light points; recessed light point plane; despite this increased efficiency through special lens technology; inserted lenses with medium radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
기술 사양
  • 특징 참조SPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Ceiling | Track
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-10-13
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)11
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)10
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
  • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.0/5 4.0 (7)
별점 4.6/5 4.6 (37)
별점 4.5/5 4.5 (30)
별점 4.6/5 4.6 (16)