제품 게시
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 round

    Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; precise radiation characteristics with different beam angles; symmetric radiation characteristic; good glare reduction due to recessed light point plane; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    기술 사양
    • 특징 참조TARO_32_downlight_MOVE_IT_10_round
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Track
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-13
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)49
    • 너비(mm)32
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.8/5 4.8 (21)
    별점 4.6/5 4.6 (16)
    별점 4.4/5 4.4 (29)
    별점 4.6/5 4.6 (36)
    별점 4.0/5 4.0 (7)