제품 게시
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    기술 사양
    • 특징 참조TUBO_60_surface
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Surface
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-13
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)60
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (7)
    별점 4.4/5 4.4 (28)
    별점 4.8/5 4.8 (18)
    별점 4.6/5 4.6 (16)
    별점 4.6/5 4.6 (36)