제품 게시
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
UNICO Q1 basic ceiling
    XAL

    UNICO Q1 basic ceiling

    Square surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with one individually selectable or pre-specified, customised light element; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    기술 사양
    • 특징 참조UNICO-Q1-basic-ceiling
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Ceiling | Surface
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-21
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)47
    • 깊이(mm)47
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.9/5 4.9 (8)
    별점 4.6/5 4.6 (37)
    별점 4.8/5 4.8 (23)
    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 5.0/5 5.0 (5)