제품 게시
UNICO wall recessed 1 lamp trim
UNICO wall recessed 1 lamp trim
    XAL

    UNICO wall recessed 1 lamp trim

    Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; 1 lamp; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
    기술 사양
    • 특징 참조UNICO_wall_recessed_1_lamp_trim
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Wall | Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-26
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)43
    • 깊이(mm)53
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000027
    • ETIM 이름Luminaires
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.9/5 4.9 (8)
    별점 4.6/5 4.6 (37)
    별점 4.8/5 4.8 (23)
    별점 4.1/5 4.1 (8)
    별점 5.0/5 5.0 (5)