제품 게시
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
기술 사양
  • 특징 참조UNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • 제품군Lighting
  • 제품분류Wall | Recessed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-26
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)80
  • 깊이(mm)53
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
  • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
비슷한 제품

별점 4.1/5 4.1 (8)
별점 4.6/5 4.6 (37)
별점 4.6/5 4.6 (18)
별점 4.8/5 4.8 (24)
별점 4.5/5 4.5 (10)