제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
yamaha/products/98a3de2a-1852-4802-9a72-9f11d00f7b31
홈
카테고리
전자 공학
음향 기기
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
다음에서 사용 가능 미국
Yamaha Corporation
팔로우
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
All-in-one camera, microphone, and speaker system
다운로드
사양
사양
Newly developed SoundCap Eye™
4K Camera with Smart Framing
One-USB connection to start the collaboration
Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
Hexa-microphone Beamforming
90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
Iconic mute button of remote control
Multiple installation options
기술 사양
기술 사양
특징 참조
cs-800-video-conference-system
제품군
Professional Audio
제품분류
Video Collaboration Systems
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-01-20
에디션 넘버
1
높이(mm)
70
너비(mm)
620
깊이(mm)
90
링크
링크
제품 URL
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/
기술 설명
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/resources.html
관련성
관련성
순 중량(Kg)
1.7
분류
분류
BIMobject 카테고리
전자 공학 - 음향 기기
ETIM 코드
EC003614
ETIM 이름
Audio interface for conference/public address system
Uniclass 2015 코드
Pr_40_70_05
Uniclass 2015 설명
Audio visual equipment
CSI 마스터 형식 2014 코드
27 41 43
CSI 마스터 형식 2014 제목
Audio-Video Conferencing
OmniClass 번호
23-37 15 00
OmniClass 제목
Audio Visual Equipment
비슷한 제품
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
다운로드
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
다운로드
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
다운로드
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
다운로드
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
다운로드
Yamaha Corporation
TCD10 Touchscreen Control Device
다운로드