제품 게시
RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

16 Channel Wireless Access Point

사양
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    기술 사양
    • 특징 참조rm-wap-16-wireless-access-point
    • 제품군Professional Audio
    • 제품분류Wireless Microphone System
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)42.8
    • 너비(mm)171.2
    • 깊이(mm)172.5
    관련성
    • 순 중량(Kg)0.81
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
    • ETIM 코드EC000816
    • ETIM 이름WLAN access point
    • Uniclass 2015 코드Ss_75_10_21_48
    • Uniclass 2015 설명Local area network (LAN) systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 21 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications Wireless Access Points
    • OmniClass 번호23-37 13 00
    • OmniClass 제목Information Technology Equipment