제품 게시
RM-WAP-8 Wireless Access Point

RM-WAP-8 Wireless Access Point

8 Channel Wireless Access Point

사양
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
기술 사양
  • 특징 참조rm-wap-8-wireless-access-point
  • 제품군Professional Audio
  • 제품분류Wireless Microphone System
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)42.8
  • 너비(mm)171.2
  • 깊이(mm)172.5
관련성
  • 순 중량(Kg)0.65
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
  • ETIM 코드EC000816
  • ETIM 이름WLAN access point
  • Uniclass 2015 코드Ss_75_10_21_48
  • Uniclass 2015 설명Local area network (LAN) systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 21 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications Wireless Access Points
  • OmniClass 번호23-37 13 00
  • OmniClass 제목Information Technology Equipment