제품 게시
RM-WCH-8 Microphone Charging Station

RM-WCH-8 Microphone Charging Station

Microphone Charging Station
사양
    • Microphone charger for wireless systems using 1.9 GHz band
    • Up to 8 microphones can be charged in a unit at a time
    • Charge time 5 hours to full charge
기술 사양
  • 특징 참조rm-wch-8-microphone-charging-station
  • 제품군Professional Audio
  • 제품분류Wireless Microphone System
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)41.5
  • 너비(mm)304
  • 깊이(mm)188
관련성
  • 순 중량(Kg)0.8
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
  • ETIM 코드EC000359
  • ETIM 이름Universal charger
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_70_06_05
  • Uniclass 2015 설명Automatic battery chargers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 41 16.63
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass 번호23-35 19 11
  • OmniClass 제목Battery Racks