제품 게시
VXC6 Ceiling Speaker
VXC6 Ceiling Speaker

    VXC6 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    사양
    • 6.5" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
    기술 사양
    • 특징 참조vxc6-ceiling-speaker
    • 제품군Professional Audio
    • 제품분류VXC Series
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)205
    • 너비(mm)286
    • 깊이(mm)286
    관련성
    • 순 중량(Kg)4.4
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
    • ETIM 코드EC000682
    • ETIM 이름Loudspeaker set
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 설명Loudspeakers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Visual Equipment
    • OmniClass 번호23-37 15 29 11 13
    • OmniClass 제목Loudspeakers